Publicar produtos
GripTec GTB screw connections
GripTec GTB screw connections
GripTec GTB screw connections

    GripTec GTB screw connections

    Traduzido por Google,

    As conexões de parafuso BETOMAX® GripTec GTB proporcionam acoplamentos de compressão por fluxo com ajuste preciso para aço de reforço sob cargas estáticas e dinâmicas. O sistema permite conexões de transmissão de força em aço de reforço e possibilita a transferência da capacidade de carga das barras conectadas em tração e/ou compressão.

    Com uma ampla gama de tipos de conexão, o GripTec GTB é adequado para diversas aplicações em concreto armado e construções pré-fabricadas, bem como para requisitos específicos de conexão e união.

    Benefícios do produto:

    • Alta capacidade de carga em tração e compressão.
    • Adequado para cargas estáticas e dinâmicas.
    • Diversos tipos de conexão para diferentes aplicações
    • Adequado para aços de reforço B 500 B e B 500 C, bem como para aços de reforço inoxidáveis ​​adequados.
    • Componentes testados em fábrica
    • Acessórios com código de cores para fácil identificação.
    • Instalação de fácil execução no local, utilizando os torques de aperto especificados.

    Tipos disponíveis: GTB-A + GTB-M, GTB-FTA, GTB-R, GTB-P, GTB-EV, GTB-AN, GTB-EK e GTB-STB.

    Especificação
    • Mechanical flow-press coupling BETOMAX® GripTec GTB for the force-transmitting connection of reinforcing steel under static and dynamic loading. The connection is designed to transfer the load-bearing capacity of the connected reinforcing steel in tension and/or compression in accordance with German general building authority approval No. Z-1.5-133 and the applicable approvals for the respective connection types.

      The connection is made using a metric thread and installed with the specified tightening torque. The system is suitable for B 500 B reinforcing steel and, in accordance with the respective approval, for additional reinforcing steel grades and stainless reinforcing steels.

      Suitable for applications in cast-in-place and precast concrete construction as well as for corresponding connection and joining applications.

      Manufacturer: BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
      Product: BETOMAX® GripTec GTB
      Type: GTB-A + GTB-M, GTB-FTA, GTB-R, GTB-P, GTB-EV, GTB-AN, GTB-EK or GTB-STB
      Reinforcing bar diameter: According to the selected connection type and applicable approval
      Quantity: pcs.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagriptec-gtb
    • Familia de productoReinforcement Systems
    • Grupo de produtosMechanical Rebar Connections
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-10-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioReforço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Reforços
    • Classificação IFCBarra de Reforço
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_96_71_14
    • Uniclass 2015 DescriçãoCarbon steel ribbed bar reinforcement
    • Código CSI MasterFormat 201403 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
    • Número OmniClass23-13 31 21 11
    • Título OmniclassReinforcement Components

    Disponibilidade da região

    Europa