Publicar produtos
BG-FILCOTEN SPOT-P sump pit
BG-FILCOTEN SPOT-P sump pit
BG-FILCOTEN SPOT-P sump pit
BG-FILCOTEN SPOT-P sump pit

    BG-FILCOTEN SPOT-P sump pit

    Traduzido por Google,

    Feito com a inovação FILCOTEN HPC, o poço do poço BG-Filcoten spot-p é o componente mais tolerante da nossa gama de produtos com sua capacidade de conectar até quatro canais diferentes ao mesmo tempo.

    Especificação
    • Four connections, easy handling and maximum reliability.

      Underground car parks, private garages, carports and workshops are the preferred

      terrain for the monolithically constructed BG-FILCOTEN spot-p. With its 47-litre retention capacity, the spot-p feels very much at home here collecting surface water.

      The retained water can be quickly and easily pumped away: simply remove the grating, insert the pump, run the pump, done.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabg-filcoten-spot-p
    • Familia de productoDrainage systems
    • Grupo de produtosconcrete drainage systems
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-08-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)500
    • Largura (mm)440
    • Profundidade (mm)440
    Relacionado
    • Material principalConcrete Grey
    • Material secundárioConcreto
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)51.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão