Publicar produtos
BG-FILCOTEN light NW 100 drainage channel
BG-FILCOTEN light NW 100 drainage channel
BG-FILCOTEN light NW 100 drainage channel
BG-FILCOTEN light NW 100 drainage channel
BG-FILCOTEN light NW 100 drainage channel

    BG-FILCOTEN light NW 100 drainage channel

    Traduzido por Google,

    Corpo de canal de baixo peso e altamente estável com ou sem inclinação e costura de segurança frontal. Além da altura de construção padrão de 115 mm, o canal MINI com uma altura de construção de apenas 55 mm é único no mercado. Componentes de concreto de até 165 mm de altura total estão disponíveis na inclinação. Grelhas de malha/com ranhuras e grelhas de malha de ferro dúctil até a classe de carga C 250 kN completam a gama. As grelhas são travadas na posição com grampos patenteados e de fixação.

    Especificação
    • Operational areas

      Ideally suited to terraces, balconies, garages, footpaths, pedestrian zones, sports complexes, domestic driveways and similar areas.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafilcoten_light-nw100
    • Familia de productoDrainage systems
    • Grupo de produtosconcrete drainage systems
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-04-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)115
    • Largura (mm)126
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)10.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África