Publicar produtos
CM20DT 6.5" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White
CM20DT 6.5" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White
    Biamp

    CM20DT 6.5" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White

    Traduzido por Google,

    O alto-falante embutido bidirecional CM20DT de 6,5” pode ser usado nos modos 16 ohms ou 70/100 volts. O transformador de 70/100 volts de alta qualidade está equipado com um adesivo fácil de tocar com indicação de cor clara. As cores do transformador estão alinhadas com os cabos que conectam o conector Quick Fit, um prático conector de instalação via terminal push. No uso de 16 ohms, você pode conectar até 4 alto-falantes em paralelo em cada canal de um amplificador padrão de 4 ohms. A grade de borda fina pintável torna o CM20DT o alto-falante definitivo para integração de design interior.

    Especificação
    • Keywords: cm20dt, 6.5', 6.5inch, two-way, built-in, loudspeaker, loud speaker, speaker, 70/100, volt, design interior, interior, indoor,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacm20dt_commercial-loudspeakers-ceiling
    • Familia de productoCommercial Loudspeakers
    • Grupo de produtosCommercial Loudspeakers Ceiling
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers