Publicar produtos
MX10 M-Class Low Profile 10" Two-Way Full-Range Coaxial Stage Monitor
Biamp

MX10 M-Class Low Profile 10" Two-Way Full-Range Coaxial Stage Monitor

Traduzido por Google,

O MX10 é um monitor de piso elegante e discreto com excelentes recursos de desempenho. Utilizando drivers coaxiais proprietários para fornecer uma verdadeira saída acústica de fonte pontual, este monitor compacto oferece desempenho profissional a um preço acessível. Os guias de onda cônicos eliminam as anomalias de transição que ocorrem na maioria dos chifres quadrados e retangulares, resultando em curvas de resposta de frequência e fase excepcionalmente suaves. Seu design coaxial significa que todo o som emana da mesma fonte pontual. Essas inovações reduzem o feedback, melhoram a inteligibilidade e fornecem cobertura uniforme.

O MX10 possui alta sensibilidade, permitindo o uso de amplificadores de potência menores para obter níveis de saída muito altos. Os crossovers internos projetados com precisão eliminam a necessidade de biamplificação, reduzindo ainda mais o custo geral do sistema. Caracterizado por uma resposta de frequência plana e suave, juntamente com baixa distorção, o MX10 oferece resistência excepcional ao feedback. O guia de onda de alta frequência Tru-Phase™ oferece controle de padrão de precisão para evitar pontos quentes acústicos no palco, simplificando bastante a tarefa do pessoal que mixa os monitores.

O MX10 está disponível em acabamento preto. Uma única alça Ergo-Grip™ traseira oferece conveniência para aplicações portáteis. Um suporte de montagem de garfo opcional para montagem embutida de um monitor MX10 firmemente contra uma parede ou teto é vendido separadamente. O monitor MX10 é o complemento perfeito para qualquer um dos sistemas front-of-house da Community

CONTROLADORES DE ALTO-FALANTE AMPLIFICADOS

Community ALC404D é recomendado para este produto. Os modelos ALC de maior potência também podem ser usados com segurança

Especificação
  • Keywords: mx10, mx-10, mx 10, compact coaxial two-way monitor, coaxial, coaxial loudspeaker, coaxial loud speaker, coaxial speaker

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamx10_community-point-source
  • Familia de productoCommunity
  • Grupo de produtosCommunity Point Source
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers