Publicar produtos
CM608 6.5" Two-Way Loudspeaker, White
CM608 6.5" Two-Way Loudspeaker, White
    Biamp

    CM608 6.5" Two-Way Loudspeaker, White

    Traduzido por Google,

    O alto-falante interno bidirecional de baixa impedância CM608 é “o alto-falante de referência”. Ele pode ser usado com um amplificador hi-fi padrão e oferece um som superior.

    O alto-falante tem um woofer reforçado de 6 ½” e um tweeter de 1”. Isso torna o CM608 muito adequado para a distribuição de música de fundo. A caixa é feita de ABS de alta qualidade e o woofer é feito de polipropileno, o que o torna à prova de umidade.

    Este alto-falante é fácil de instalar, devido ao seu sistema de montagem simples e rápido - 3 parafusos que ficam escondidos atrás da grade do alto-falante, o que confere ao alto-falante um design moderno e marcante.

    Os alto-falantes CM608 podem ser pintados em qualquer cor.

    Especificação
    • Keywords: cm608, loudspeaker, loud speaker, speaker, ceiling, mount, two-way, 2 way, 2-way, background, music, quick mount, easy install, black, white, paint, low impedance,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacm608_commercial-loudspeakers-ceiling
    • Familia de productoCommercial Loudspeakers
    • Grupo de produtosCommercial Loudspeakers Ceiling
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers