Publicar produtos
CM608D 6.5" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White
CM608D 6.5" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White
    Biamp

    CM608D 6.5" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White

    Traduzido por Google,

    O alto-falante interno de baixa impedância de 6,5” CM608D é muito adequado para a distribuição de música de fundo. Ele fornece um som de fundo quente e pode ser usado com um amplificador hi-fi padrão. Este alto-falante é fácil de instalar, devido ao seu prático conector Quick Fit, um terminal de entrada e saída para conexão de fio de alto-falante de até 2,5 mm. A grade de borda fina pintável RAL facilita a integração de som de fundo de alta qualidade com qualquer interior. O CMD608D é a versão de design do nosso alto-falante embutido de instalação de referência, o CM608.

    Especificação
    • Keywords: cm608d, 6.5', 6.5 inch, two-way, two way, 2 way, thin, ceiling, loudspeaker, loud speaker, speaker, built-in, low impedance, background, music, easy install, thin edge, design,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacm608d_commercial-loudspeakers-ceiling
    • Familia de productoCommercial Loudspeakers
    • Grupo de produtosCommercial Loudspeakers Ceiling
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers