Publicar produtos
CM6T 6.5" Two-Way Loudspeaker
CM6T 6.5" Two-Way Loudspeaker
    Biamp

    CM6T 6.5" Two-Way Loudspeaker

    Traduzido por Google,

    O CM6T é um alto-falante bidirecional de baixa impedância ou 100 volts adequado para a distribuição de chamadas de microfone e música de fundo. No uso de 16 ohms, você pode conectar até 4 alto-falantes em paralelo em cada canal de um amplificador padrão de 4 ohms.

    Para uso em 100 volts, o CM6T é equipado com um transformador de 6 watts e 100 volts de alta qualidade com várias tomadas de energia (6 - 3 - 1,5 watts).

    O CM6T é fácil de instalar, devido ao seu sistema simples de montagem rápida com apenas 3 parafusos. A carcaça é feita de ABS de alta qualidade. O woofer de 6 ½” é feito de polipropileno reforçado especial o que resulta em uma distorção muito baixa. Para completar o som, um tweeter de 1” de qualidade foi integrado. A grade é feita de alumínio tornando o CM6T à prova de umidade e adequado para banheiros e cozinhas. Os alto-falantes CM6T podem ser pintados em qualquer cor.

    Especificação
    • Keywords: cm6t, 6.5', 6.5 inch, loudspeaker, loud speaker, speaker, two-way, 2-way, 2 way, low impedance, microphone call, background music, 100 volt, ceiling, mount, built-in,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacm6t_commercial-loudspeakers-ceiling
    • Familia de productoCommercial Loudspeakers
    • Grupo de produtosCommercial Loudspeakers Ceiling
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers