Publicar produtos
CMAR8T-W 8" Two-Way Built-in Marine Speaker 8 ohms/100W; 100V/20W
Biamp

CMAR8T-W 8" Two-Way Built-in Marine Speaker 8 ohms/100W; 100V/20W

Traduzido por Google,

O alto-falante marítimo CMAR8T traz som de alta qualidade, mesmo nos locais úmidos mais difíceis.

A série CMART Marine possui 3 modelos diferentes em 5” (CMAR5T-W), 6” (CMAR6T-W) e 8” (CMAR8T-W). Esses alto-falantes são especialmente desenvolvidos para serem instalados em ambientes úmidos ou quentes (até 95° C) como piscinas, iates, banheiros e saunas.

Este alto-falante marítimo à prova d'água já está equipado com um transformador de 20 watts (T20iP), o que torna este alto-falante à prova d'água adequado para sistemas de baixa impedância e 100 volts.

Especificação
  • Keywords: cmar8t-w, cmar8t, 8', 8 inch, two-way, two way, 2 way, 2-way, marine, speaker, loudspeaker, loud speaker, chlorine, salt water, yachts, cruise ships, sauna, humid, hot condition, music, announcement, ip65, boat, ship, 100 volt, 100v, 20w, 20 watt, 100w, 100 watt,

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacmar8t-w_commercial-loudspeakers-ceiling
  • Familia de productoCommercial Loudspeakers
  • Grupo de produtosCommercial Loudspeakers Ceiling
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers