Publicar produtos
CMX20DT 8" Two-Way, Thin Edge Loudspeaker, White
CMX20DT 8" Two-Way, Thin Edge Loudspeaker, White
    Biamp

    CMX20DT 8" Two-Way, Thin Edge Loudspeaker, White

    Traduzido por Google,

    O versátil alto-falante embutido bidirecional CMX20DT de 8” produz um som profundo e quente, ideal para fala e música. Ao usar o alto-falante em 16 ohms, você pode conectar até 4 alto-falantes em paralelo em cada canal de um amplificador padrão de 4 ohms. Para uso em 70 ou 100 volts, o CMX20DT é equipado com o conector Quick Fit, um prático conector de entrada e saída via terminal de pressão para conexão de fio de alto-falante de até 2,5 mm. A grade de borda fina com ímãs de neodímio torna o CMX20DT a solução ideal para uma instalação fácil, discreta e de fácil decoração. Este alto-falante pode ser pintado em qualquer cor RAL disponível.

    Especificação
    • Keywords: cmx20dt, 8', 8 inch, loudspeaker, loud speaker, speaker, music, speech, quick fit, discreet, decor, paint,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacmx20dt_commercial-loudspeakers-ceiling
    • Familia de productoCommercial Loudspeakers
    • Grupo de produtosCommercial Loudspeakers Ceiling
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers