Publicar produtos
EasyConnect MPX 250
EasyConnect MPX 250
EasyConnect MPX 250
EasyConnect MPX 250
EasyConnect MPX 250
EasyConnect MPX 250
EasyConnect MPX 250
EasyConnect MPX 250
EasyConnect MPX 250
    Biamp

    EasyConnect MPX 250

    Traduzido por Google,

    O EasyConnect MPX 250 é um poderoso hub de conectividade multifuncional que unifica o carregamento de dispositivos, o compartilhamento de conteúdo e o controle de áudio e vídeo por meio de uma única conexão USB-C. Projetado para salas de reunião híbridas modernas, ele permite que os participantes se conectem facilmente a telas, microfones, câmeras e alto-falantes da sala, mantendo os laptops carregados durante toda a sessão.

    O carregamento USB-C integrado de 100 W garante fornecimento contínuo de energia, enquanto o suporte para dois monitores dá vida às apresentações e à colaboração com uma experiência imersiva em múltiplas telas. O design multiplataforma do MPX 250 funciona perfeitamente com todas as principais plataformas de UC — incluindo Microsoft Teams, Zoom, Webex e Google Meet — proporcionando desempenho consistente em todas as organizações e tipos de reunião.

    Um simples toque longo permite que os usuários alternem entre o modo BYOM e o sistema de UC dedicado da sala, oferecendo às equipes a flexibilidade de se adaptarem instantaneamente a qualquer fluxo de trabalho de reunião. Os quatro cabos USB-C da unidade facilitam a colaboração entre vários participantes, permitindo o compartilhamento de conteúdo e o acesso a dispositivos sem a necessidade de reconfigurar as conexões.

    O sistema de gerenciamento de cabos sob a mesa, limpo e eficiente, garante uma instalação organizada, mantendo uma estética profissional em qualquer espaço. Com garantia de 3 anos, o EasyConnect MPX 250 combina confiabilidade, flexibilidade e elegância de design para ambientes de reunião de última geração.

    O EasyConnect MPX 250 — uma conexão que alimenta dispositivos, conecta tecnologia e aprimora a colaboração em todas as telas.

    Potencialize a colaboração com uma única conexão que fornece energia, conteúdo e controle — projetada para ambientes de reunião flexíveis com dois monitores, BYOM (Bring Your Own Device) e UC (Uniform Communication).

    Principais características

    • Conecte, carregue e compartilhe com um único cabo – uma única conexão USB-C oferece aos usuários acesso instantâneo aos sistemas de áudio, vídeo e exibição da sala.
    • Mantenha os laptops carregados durante todas as reuniões – o carregamento integrado fornece até 100 W de energia para dispositivos conectados.
    • Compatível com qualquer plataforma de UC – o design independente de plataforma oferece suporte ao Microsoft Teams, Zoom, Webex, Google Meet e muito mais.
    • Ative o acesso seguro à rede – compartilhe a conectividade com a internet com o dispositivo BYOM conectado e ativo.
    • Suporte à colaboração com múltiplos participantes – quatro pontos de conexão USB-C permitem que vários usuários se conectem e compartilhem conteúdo facilmente.
    • Mantenha um ambiente limpo e organizado – o gerenciamento de cabos sob a mesa mantém o espaço de reuniões profissional e livre de bagunça.
    • Invista com confiança – o EasyConnect MPX 250 tem garantia abrangente de 3 anos.
    Especificação
    • GENERAL
      Length4 x 2 meters
      MountingPre-mounted table installation with integrated retractable system
      Optional AccessoriesEasyConnect MPX 250 EXT 30 Wall Side Extension Kit
      Kit Contents- EasyConnect MPX 250 Table Connection box with touch controller and mounting brackets for under-table installation.
      - Power adapter with 1-meter AC cord.
      - Mounting system with retractable cable management.
      - 4 x USB-C cables with cable weights.
      - Management console software (PC & Mac).
      ENVIRONMENTAL
      Ambient Operating Temperature Range5°–40° C
      Humidity5% – 80%
      COMPLIANCE
      ComplianceCE, FCC, ETL, RoHS, REACH
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaeasyconnect-mpx-250
    • Familia de productoConnection Ports
    • Grupo de produtosEasyConnect
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede