Publicar produtos
ThinkSmart Core and Controller
Biamp

ThinkSmart Core and Controller

Traduzido por Google,

Computação e controlador UC para Zoom Rooms

O Biamp UCC-Lenovo TSC - Zoom aprimora a colaboração em salas de reunião de todos os tamanhos. Ele combina perfeitamente com as barras de conferência Parlé para melhorar o desempenho de áudio e vídeo em salas Huddle, pequenas e médias. A integração com os pacotes Tesira e Devio Room permite qualidade de áudio excepcional e recursos avançados de conferência em espaços maiores.

O UC Compute é certificado e pré-carregado com Zoom Rooms, apresentando uma imagem de dispositivo específica para Biamp. Isso aprimora a experiência da sala de conferência com utilitários adicionais, como a integração perfeita com os sistemas de controle de sala Impera da Biamp para recursos de controle avançados.

A instalação e implantação de sistemas de sala são simplificadas com guias de configuração e listas de verificação de configuração encontradas no site Cornerstone da Biamp. Este recurso abrangente, juntamente com o suporte excepcional da Biamp, permite rápida configuração e rotação de sistemas completos de sala.

Eleve a colaboração da sua sala de reunião com o Biamp UCC-Lenovo TSC - a solução de computação UC perfeita para integração perfeita com barras e pacotes de conferência Biamp. Experimente o poder da tecnologia mais inteligente em qualquer espaço de reunião.

SKU de referência - UCC-Lenovo TSC - Zoom

Principais recursos do ThinkSmart:

  • Pré-carregado com Zoom Room
  • Conectividade Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet
  • Processador Intel® i5 de 11ª geração
  • Windows® 10 IoT Enterprise SAC
  • Conexões USB, USB-C, HDMI e Thunderbolt
  • Integre gerenciamento de cabos e montagens VESA

Principais recursos do controlador ThinkSmart:

  • Tamanho da tela de 10,1”
  • Resolução 1280 x 800
  • A detecção de movimento desperta a tela a 3 metros
  • Anti-reflexo e anti-manchas
  • Ângulo de visão giratório de 30° e 60°
  • Combinação de fone de ouvido/microfone
  • Alimentado por conexão USB-C 2.0 ao ThinkSmart Core
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicathinksmart-core-and-controller
  • Familia de productoCommercial Audio
  • Grupo de produtosUC Compute
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação