Publicar produtos
CMX20T 8" Two-Way Loudspeaker, White
CMX20T 8" Two-Way Loudspeaker, White
    Biamp

    CMX20T 8" Two-Way Loudspeaker, White

    Traduzido por Google,

    O alto-falante embutido bidirecional CMX20T produz um som quente e profundo, ideal para fala e música. O alto-falante CMX20T possui um woofer reforçado de polipropileno de 8” e tweeter de 1”. Devido a este woofer reforçado, o alto-falante tem uma distorção muito baixa. Isso torna o CMX20T muito adequado para a distribuição de chamadas de microfone e música de fundo em um nível de volume mais alto.

    A carcaça é feita de ABS de alta qualidade. O woofer é feito de polipropileno reforçado com uma borda de borracha, tornando-o à prova de umidade. A grade de alumínio torna o CMX20T à prova de umidade e adequado para uso em banheiros e cozinhas.

    No uso de 16 ohms, você pode conectar até 4 alto-falantes em paralelo em cada canal de um amplificador padrão de 4 ohms. Para uso em 100 volts, o CMX20T é equipado com um transformador de alta qualidade de 20 watts e 100 volts com várias tomadas de energia (20 – 10 – 5 – 2,5 watts).

    Este alto-falante é fácil de instalar, devido ao seu sistema de montagem simples e rápido com apenas 3 parafusos. Esses parafusos ficam escondidos atrás da grade do alto-falante, o que confere ao alto-falante um design moderno e marcante. Os alto-falantes CMX20T podem ser pintados em qualquer cor.

    Especificação
    • Keywords: cmx20t, 8', 8 inch, loudspeaker, loud speaker, speaker, built-in, speech, music, humidity proof, kitchen, bathroom, black, white, paint,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacmx20t_commercial-loudspeakers-ceiling
    • Familia de productoCommercial Loudspeakers
    • Grupo de produtosCommercial Loudspeakers Ceiling
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers