Publicar produtos
Devio® SCR-25 Conferencing Hub
Devio® SCR-25 Conferencing Hub
    Biamp

    Devio® SCR-25 Conferencing Hub

    Traduzido por Google,
    O Devio SCR-25 é um hub de conferência que oferece aos usuários experiências AV excepcionais ao usar sistemas de conferência baseados na web. Destinado a salas de reunião ou pequenas salas de conferência, o SCR-25 usa microfones Beamtracking™ e DSP de nível profissional para otimizar a qualidade do áudio, permitindo que os participantes remotos da conferência experimentem a conversa naturalmente. O Devio SCR-25 oferece suporte a uma variedade de designs de sala para conferência baseada em computador, incluindo uma abordagem BYOD, conexão por meio de um PC dedicado na sala ou entrada via aparelho POTS/VoIP na sala. O SCR-25 também usa a tecnologia sem fio Bluetooth™ para fornecer uma solução sem cabos para usuários que preferem conferências via celular. O Devio funciona em conjunto com PCs executando uma variedade de soluções de conferência baseadas na Web, incluindo Microsoft Skype for Business/Microsoft Teams, Zoom, BlueJeans, Google Hangouts™/Google Meet e muito mais. Para facilitar o gerenciamento de rede e dispositivos, o Devio pode ser monitorado e gerenciado remotamente via SNMP ou com o software Devio System Administration Utility (SAU), e as atualizações de firmware podem ser agendadas e implantadas em várias unidades Devio, conforme necessário.
    Especificação
      • Works in concert with PCs running web-based conferencing solutions, including Microsoft Skype for Business/Microsoft Teams, Zoom, BlueJeans, Google Hangouts™/Google Meet, and many more
      • Supports both Windows and Mac PCs, and uses standard audio drivers
      • Supports driverless, pass-through HDMI connectivity to a single in-room display, or to two monitors with USB video using DisplayLink USB graphics technology (requires installation of DisplayLink driver on laptop; supports Windows 7, 8, 8.1, and 10)
      • Auto Setup validates device connections, adjusts room levels, and sets speaker EQ to optimize audio quality
      • Supports Bluetooth wireless technology
      • Can be monitored and managed remotely via SNMP or with the Devio System Administration Utility (SAU)
      • Firmware updates can be scheduled and deployed to multiple Devio units via the SAU
      • Speaker connectivity options include HDMI audio, a built-in 20W amplifier, or RCA line out
      • Includes a mounting bracket for under–the–table installation
      • Ships with and one tabletop or ceiling Beamtracking microphone with 360-degree coverage
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: devio, devio scr-25, scr-25, scr 25, bluetooth, wireless, huddle, room, solution, conferencing, hub, byod, web-based, web based, small, conference, devio, devio scr-25, devio scr 25, devio scr25, devio scr, scr-25, scr 25, scr25, scr, beamtracking, beam tracking, conferencing, conference, conference room, huddle room, huddle

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadevio-scr-25_huddle-room-solution
    • Familia de productoDevio
    • Grupo de produtosHuddle Room Solutions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação