Publicar produtos
Devio® SCX 400 Conference Room Hub
Devio® SCX 400 Conference Room Hub
    Biamp

    Devio® SCX 400 Conference Room Hub

    Traduzido por Google,

    O Devio SCX 400 é um hub de sala de conferência compatível com dispositivos de controle e áudio de rede da Biamp. Ele também possui sincronização de áudio USB e HID que permite que ele atue como um periférico de áudio de conferência quando conectado com dispositivos Biamp Modena ou sistemas de Comunicações Unificadas. A unidade inclui uma interface SIP VoIP via conexão Gigabit Ethernet, que suporta uma linha e duas aparências de chamada. O Devio SCX possui cancelamento de eco acústico integrado e processamento suficientes para lidar com até 4 microfones Parlé Beamtracking.

    O Devio SCX 400 apresenta o inovador recurso Launch da Biamp, um sistema automatizado de descoberta e ajuste que permite que o hub de conferência detecte e configure dispositivos Biamp conectados. O Biamp Launch também fornece um relatório acústico e de desempenho completo, indicando os resultados do processo automático após a conclusão.

    Todos os aspectos do SCX 400 podem ser controlados usando uma interface web hospedada no dispositivo e via SageVue, a plataforma de gerenciamento e monitoramento da Biamp.

    O Devio SCX 400 está em conformidade com a Lei de Acordo Comercial dos Estados Unidos (TAA), permitindo que ele seja incluído nas propostas de vendas de contratantes da Tabela GSA para o governo federal dos EUA.

    Especificação
      • (5) 1-Gigabit Ethernet Ports (4 PoE+ powered)
      • SIP VoIP interface via Gigabit Ethernet connection
      • Biamp Launch for one touch, automatic device discovery and tuning
      • Onboard configuration web page
      • Surface mountable with included bracket
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: devio SCX 400, scx, 400, devio 400, conference room hub, huddle room, conference hub, conferencing hub, room hub, scx-400, scx 400, devio,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadevio-scx-400_medium-large-room-solution
    • Familia de productoDevio
    • Grupo de produtosMedium Large Room Solutions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação