Publicar produtos
Desono™ DP8 Two-Way 8-Inch High Output Pendant Mount Loudspeaker
Biamp

Desono™ DP8 Two-Way 8-Inch High Output Pendant Mount Loudspeaker

Traduzido por Google,
O DP8 é um alto-falante pendente de 8 polegadas de alto desempenho projetado para espaços de arquitetura aberta ou qualquer local onde um elegante fator de forma pendente é desejado. Apresentando manuseio de alta potência, maior sensibilidade e reprodução de som realista, o DP8 é o irmão mais velho mais focado do DP6. Os alto-falantes suspensos da SÉRIE D podem ser usados em uma ampla variedade de aplicações de voz e música. Eles são equipados com um autoformer embutido, suportando operação de baixa impedância ou 70V/100V. Voz uniforme significa que o DP8 pode ser combinado com outros modelos de montagem em teto e superfície na família C ou D SERIES sem comprometer a consistência de zona para zona. O design coaxial genuíno usa ímãs separados para os drivers LF e HF para distorção reduzida e sensibilidade líder do setor, permitindo assim um nível de saída de 3 dB a 6 dB maior, exigindo metade da potência de amplificação dos produtos concorrentes. Uma chave seletora de fácil acesso está convenientemente localizada na face do alto-falante para operação selecionável de 8 ohm ou 70 V/100 V, enquanto uma tampa traseira integrada oculta toda a fiação e acessórios suspensos para uma instalação esteticamente agradável.
CONTROLADORES DE ALTO-FALANTE AMPLIFICADOS Community ALC404D é recomendado para este produto. Os modelos ALC de maior potência também podem ser usados com segurança.
Especificação
  • Keywords: dp 8, dp8, d p8, loudspeaker, speaker, speakers, loudspeakers, community, desono

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadp8_desono-pendant
  • Familia de productoDesono
  • Grupo de produtosDesono Pendant
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers