Publicar produtos
Desono™ DX-IC10SUB 10-Inch High Output Ceiling Mount Subwoofer
Biamp

Desono™ DX-IC10SUB 10-Inch High Output Ceiling Mount Subwoofer

Traduzido por Google,

O subwoofer de montagem no teto Desono DX-IC10SUB fornece uma resposta de graves poderosa e de alto impacto destinada a aumentar qualquer combinação de modelos de gama completa Desono DX. Ao incluir um complemento de DX-IC10SUBs em um sistema distribuído, resultados musicais iguais ou superiores aos de sistemas de montagem em superfície muito maiores e mais caros podem ser facilmente alcançados. A resposta de graves limpos e claros do DX-IC10SUB oferece uma atração atraente para compradores em um ambiente de varejo e uma experiência memorável para clientes de bares, pubs e restaurantes.

Dependendo do conteúdo do programa e do tamanho dos modelos DX de gama completa, a proporção de DX-IC10SUBs para modelos de gama completa pode variar de 1:6 a 1:1. Por exemplo, um DX-IC10SUB fornecerá uma forte resposta de graves de suporte para seis DX-IC4s, enquanto quatro DX-IC10SUBs complementarão melhor seis dos DX-IC8s ou DX-IC10s mais poderosos.

Especificação
  • Keywords: desono, dx-ic10sub, dx ic10sub, dxic10sub, ic10sub, dx series, dx-series, indoor, high pass filter, high-impact, high impact, high output, high-output, 10-inch, 10 inch, 10inch, 70v, 100v, 70/100, ceiling mount, ceiling, mount, subwoofer, sub woofer, passive, large conference room, conference room, house of worship, theater, sports facility, health club, convention center, auditorium, mall, airport, black, white, audio, sound, sound system, low impedance, presentation space, conical, 10',

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadx-ic10sub_desono-ceiling
  • Familia de productoDesono
  • Grupo de produtosDesono Ceiling
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers