Publicar produtos
Desono™ DX-S5 Two-Way High Output Coaxial 5-Inch Surface Mount Loudspeaker
Biamp

Desono™ DX-S5 Two-Way High Output Coaxial 5-Inch Surface Mount Loudspeaker

Traduzido por Google,

Os alto-falantes de montagem em superfície Desono™ DX oferecem alta eficiência, alta saída, alta inteligibilidade e baixa distorção em um design atraente. Estes altifalantes instalam-se rapidamente e têm os mesmos componentes e voz que os altifalantes de tecto DX. Os alto-falantes de montagem em superfície DX são equipados com um autoformador de 70 V/100 V integrado e entrada de baixa impedância.

Superando facilmente alto-falantes de formato maior, o DX-S5 é ideal para instalações onde o espaço é um prêmio. Com uma aparência moderna que combina bem com a maioria dos ambientes, combinada com capacidade resistente a intempéries adequada para uso externo direto, o DX-S5 pode ser usado em uma ampla variedade de aplicações de fala e música.

Especificação
  • Keywords: desono, dx-s5, dx s5, dxs5, s5, dx series, dx-series, indoor, outdoor, weather-resistant, weather, resistant, high output, 5-inch, 5 inch, 5inch, 70v, 100v, 70/100, surface mount, coaxial, two-way, two way, passive, bar, bars, restaurant, hotel, casino, shopping, mall, health, fitness, club, black, white, distributed, audio, sound, sound system, low impedance, ip54, dx-s5-w, dx-s5-b, house of worship, houses of worship, presentation space, sport facilities, facility, sport, outdoor entertainment, exhibit hall, amusement park, theme park,

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadx-s5_desono-surface-mount
  • Familia de productoDesono
  • Grupo de produtosDesono Surface Mount
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers