Publicar produtos
EN-H15-G EN54-24 Certified Compression Driver Horn 15W
Biamp

EN-H15-G EN54-24 Certified Compression Driver Horn 15W

Traduzido por Google,

O EN-H15 é um potente alto-falante feito de ABS resistente a UV e impactos (equivalente a RAL 7035), (UL94V0), equipado com um driver de compressão e um transformador multi tap de 100 volts, todos certificados de acordo com EN 54-24. O IP66 o torna a escolha ideal para aplicações industriais.

A unidade está equipada com um bloco conector de linha de alto-falante de cerâmica, caixa de junção, fusível térmico e suporte de instalação em aço inoxidável. A unidade pode ser usada como alto-falante de baixa impedância ajustando a chave seletora de potência para a posição de 20 ohms. Na posição de 100 volts podem ser selecionados 1,87, 3,75, 7,5 e 15 watts.

Especificação
  • Keywords: en-h15-g, en-h15g, enh15, enh15-g, h15-g, enh15g,en-h15, en h15, h15, horn, speaker, en54-24, certified, indoor, outdoor, industrial, ip66,

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-h15_commercial-loudspeakers-en54-24
  • Familia de productoCommercial Loudspeakers
  • Grupo de produtosCommercial Loudspeakers En54 24
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers