Publicar produtos
EN-SPH5T16-W EN54-24 Certified 5" Sphere Loudspeaker
Biamp

EN-SPH5T16-W EN54-24 Certified 5" Sphere Loudspeaker

Traduzido por Google,

O EN-SPH5T16-W é um alto-falante esférico compacto de 5,25” com caixa ABS (Ul94 HB) (equivalente a RAL 9010), equipado com um alto-falante full range de alta eficiência e um transformador multi tap de 100 volts, todos certificados de acordo com EN 54-24 . A unidade possui um bloco conector de linha de alto-falante de cerâmica e fusível térmico.

O alto-falante de esfera forte EN-SPH5T16-W oferece um alto nível de pressão sonora e uma resposta de frequência equilibrada.

Especificação
  • Keywords: en-sph5t16, en-sph5t16-w, loudspeaker, loud speaker, speaker, en54-24, certified, sphere, ui94hb, abs housing, ral 9010, ral9010, background, music, paging, evacuation, message, audio,

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-sph5t16-w_commercial-loudspeakers-en54-24
  • Familia de productoCommercial Loudspeakers
  • Grupo de produtosCommercial Loudspeakers En54 24
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers