Publicar produtos
Desono™ ENT-FR Three-Way, Full-Range Column Line Source Loudspeaker
Desono™ ENT-FR Three-Way, Full-Range Column Line Source Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ ENT-FR Three-Way, Full-Range Column Line Source Loudspeaker

    Traduzido por Google,

    O Desono ENT-FR oferece desempenho superior, alto rendimento e capacidade de manuseio de alta potência em gabinetes arquitetonicamente atraentes. O design escalável suporta configurações de alto-falantes de simples a arranjos do chão ao teto de qualquer comprimento, atendendo às necessidades de design acústico de praticamente qualquer aplicação. O sistema de alto-falantes de fonte de linha de coluna de três vias de alto desempenho ENT-FR foi projetado para instalação permanente em aplicações como auditórios, aeroportos, estações de trem, centros de conferências, casas de culto, saguões de estádios e museus.

    ENT-FR é mais benéfico em espaços altamente reverberantes de médio a grande porte. Como uma fonte de linha verdadeira modular, uma matriz de quase qualquer comprimento pode ser montada. Matrizes mais longas minimizam os reflexos do som, reduzindo a reverberação e aumentando a inteligibilidade da fala. O ENT-FR e o ENT-LF são igualmente adequados para aplicações de exposição direta em ambientes internos e externos.

    O sistema é projetado para ser modular, permitindo que o instalador coloque o centro do lóbulo do sistema vertical simetricamente ou assimetricamente em relação ao eixo vertical do conjunto de colunas. Múltiplas colunas ENT-FR podem ser usadas para criar uma cobertura focalizada de lóbulo único. Ou, implementando matrizes altas usando colunas FR e LF, vários lóbulos verticais podem ser criados em pontos independentes da coluna - algo que anteriormente só era possível usando matrizes direcionais motorizadas. Uma ampla gama de suportes de montagem está disponível para caber em quase todas as instalações.

    CONTROLADORES DE ALTO-FALANTE AMPLIFICADOS
    A comunidade ALC1604D é recomendada para este produto. Os modelos ALC de maior potência também podem ser usados com segurança.

    Especificação
    • Keywords: ent-fr, entasys, three-way, 3-way, 3 way, tower, modular, line source, loudspeaker, loud speaker, speaker, auditorium, auditoria, airport, train station, conference center, house of worship, houses of worship, stadium, concourse, museum, column, permanent install, scalable, high output, high power, tall array, community, desono, entasys,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaent-fr_desono-column-line-source
    • Familia de productoDesono
    • Grupo de produtosDesono Column Line Source
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers