Publicar produtos
Impera™ Echo 8-Button Control Pad
Biamp

Impera™ Echo 8-Button Control Pad

Traduzido por Google,

O teclado de controle Impera Echo é um controle AV compacto e altamente personalizável, adequado para montagem na parede ou instalação na solução de gerenciamento de cabos de mesa EasyConnect. Ele fornece uma interface simples e intuitiva para espaços de apresentação, ambientes de aprendizagem e salas de conferência, independentemente do tipo de equipamento instalado.

O Echo pode ser rapidamente programado e personalizado no Project Designer conforme as necessidades da sala mudam ao longo do tempo, tornando-o uma solução de controle muito flexível e econômica.

Especificação
    • Supports up to 8 software-configurable buttons
    • Includes on-board controller; no external processor required
    • 1 bi-directional RS-232/IR port for third party control with feedback
    • 1 uni-directional RS-232/IR port for third party control
    • 3 GPIO ports
    • Mini USB connection for system configuration and maintenance
    • Supports email notifications for lamp/filter hours and warnings
    • Expansion Bus supports up to 2 additional devices (keypads and port expanders)
    • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

    Keywords: impera, impera echo, keypad, keypad control

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaimpera-echo_control-pad
  • Familia de productoImpera
  • Grupo de produtosControl Pads
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles