Publicar produtos
IP8-1122WR High Power 12-Inch Two-Way Weather-Resistant Installation Loudspeaker
Biamp

IP8-1122WR High Power 12-Inch Two-Way Weather-Resistant Installation Loudspeaker

Traduzido por Google,

Os alto-falantes resistentes às intempéries Point Source 800 da SÉRIE I oferecem desempenho acústico exemplar, flexibilidade modular e estética elegante para locais de apresentação modernos. Projetado para oferecer suporte aos objetivos dos integradores e consultores de sistemas acústica e mecanicamente, a SÉRIE I inclui uma ampla variedade de padrões de cobertura rotativa e um suporte em U de fácil instalação que acelera o projeto e o comissionamento do sistema.

Suspensões lineares otimizadas por FEA, motores de neodímio de alto fluxo e anéis de demodulação integrais garantem controle preciso e distorção muito baixa em altos níveis de SPL. O driver LF de longa excursão personalizado oferece resposta de graves profundos e médios balanceados nas aplicações mais exigentes. O diafragma não metálico do driver de compressão HF oferece qualidade de som natural e transparente que reproduz com precisão e complementa qualquer fonte.

O guia de ondas HF rotativo de 13 polegadas (330 mm) fornece cobertura bem definida e uma resposta fora do eixo suave que melhora a capacidade de disposição. Os crossovers com vozes individuais produzem transições de correspondência de largura de feixe adequadas e assinaturas sonoras idênticas, permitindo que os padrões de corneta sejam mixados em toda a instalação. Os modos de operação de biamp opcional ou passivo padrão de fábrica expandem ainda mais os recursos de desempenho.

CONTROLADORES DE ALTO-FALANTE AMPLIFICADOS
A comunidade ALC1604D é recomendada para este produto. Os modelos ALC de maior potência também podem ser usados com segurança.

Especificação
  • Keywords: high power 12-inch two-way installation loudspeaker, ip8-1122WR, ip81122wr, ip8 1122wr, ip8, 1122wr, ip8 1122 wr, loudspeaker, loud speaker, high power, two-way installation, two way installation

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaip8-1122wr_community-point-source
  • Familia de productoCommunity
  • Grupo de produtosCommunity Point Source
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers