Os alto-falantes Subwoofer 600 da SÉRIE I oferecem excelente desempenho acústico, flexibilidade modular e estética elegante para locais de apresentação modernos. Projetados para atender aos objetivos dos integradores de sistemas e consultores, acústica e mecanicamente, os subwoofers da SÉRIE I fornecem uma ampla gama de tamanhos e recursos que podem ser especificamente combinados com as necessidades de qualquer local moderno.
Os subwoofers I SÉRIE de driver único compactos e de baixo perfil são ideais para sub-graves distribuídos ou ocultos e são a escolha perfeita para aplicações de pilha de solo. Além disso, cada gabinete foi cuidadosamente projetado para fornecer larguras de face correspondentes e locais de ponto de suspensão para integração perfeita em arrays voados com modelos de gama completa I SERIES quando extensão LF adicional é necessária, mas uma aparência compacta é necessária. A ampla gama de fly rails opcionais de baixo perfil, fly frames e suportes modulares reduz o tempo de projeto e instalação, ao mesmo tempo em que oferece estética aprimorada e possibilidades de integração quase ilimitadas.
O IS6-118 é um subwoofer compacto de radiação direta com portas grandes e balanceadas que fornecem ajuste de gabinete ideal e distribuição uniforme de pressão de ar para o cone do driver, reduzindo a distorção e estendendo a longevidade do sistema. Um motor de ferrite otimizado para FEA com recursos de excursão linear longa fornece resposta de graves profundos para o tamanho do gabinete.
CONTROLADORES DE ALTO-FALANTE AMPLIFICADOS
A comunidade ALC1604D é recomendada para este produto. Os modelos ALC de maior potência também podem ser usados com segurança.