Publicar produtos
Desono™ KUBO5 Two-Way 5.25-Inch Surface Mount Loudspeaker
Desono™ KUBO5 Two-Way 5.25-Inch Surface Mount Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ KUBO5 Two-Way 5.25-Inch Surface Mount Loudspeaker

    Traduzido por Google,

    KUBO5 é um alto-falante bidirecional de 5,25” com porta bass reflex integrada, proporcionando uma resposta de graves dinâmica e rápida. O inédito e atemporal gabinete KUBO produz 80 watts de potência dinâmica a 8 ohms. Vários alto-falantes KUBO podem ser facilmente encadeados através da conexão in & link com conectores euroblock. O suporte K-Mount e os parafusos K de fixação oferecem uma conexão de alto-falante segura e confortável. O fácil gerenciamento de cabos e a possibilidade de montagem vertical ou horizontal de 140° permitem que você instale o KUBO5 em qualquer lugar em qualquer tipo de parede ou teto. As tampas intuitivas são muito fáceis de instalar e são mantidas no lugar por 14 ímãs de neodímio fortes integrados, ocultando todas as conexões e ferragens de suporte em ambos os lados.

    Disponível em preto ou branco.

    Especificação
    • Keywords: kubo, kubo5, kubo 5, two-way, loudspeaker, loud speaker, speaker, 5.25, 80watt, 80 watt, music, audio, retail, hospitality, cabinet, surface mount,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakubo5_desono-surface-mount
    • Familia de productoDesono
    • Grupo de produtosDesono Surface Mount
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers