Publicar produtos
MA240 240W Mixing Amplifier
MA240 240W Mixing Amplifier
    Biamp

    MA240 240W Mixing Amplifier

    Traduzido por Google,

    O revolucionário amplificador de mixagem MA240 de 19” oferece 240 watts no modo de 70 ou 100 volts e vem com 2 entradas de microfone/linha e 4 linhas estéreo, entradas mono somadas. Na parte traseira, você pode encontrar um sistema inteligente de prioridade de 4 níveis da esquerda para a direita para roteamento de áudio, uma entrada de emergência, microfone de paginação com carrilhão e uma saída de substituição de 24 VCC.

    Especificação
    • Keywords: ma240, amplifier, mixing amp, mix amp, mixing amplifier, mix amplifier, 1 zone, 240 watt, 70 volt, 100 volt, 1 zone, dedicated priority output, separate volume control, separate zone volume, independent source, source selection, multi-source, zone system, balanced input, preset paging, multiple priority levels, mic input, line input,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicama240_commercial-audio-mixing-amplifier
    • Familia de productoCommercial Audio
    • Grupo de produtosCommercial Audio Mixing Amplifiers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio amplifiers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 23 11
    • Título OmniclassStereo Amplifiers