Publicar produtos
Desono™ MASK6CT Two-Way 6.5-Inch Surface Mount Loudspeaker
Desono™ MASK6CT Two-Way 6.5-Inch Surface Mount Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ MASK6CT Two-Way 6.5-Inch Surface Mount Loudspeaker

    Traduzido por Google,

    O MASK6CT tem um design exclusivo e oferece um som cristalino para todos os seus aplicativos de endereço público e música de fundo. O MASK6CT pode ser usado como um alto-falante de 70V/100V com tomada de energia em 60 - 30 - 15 - 6 watts em 100V ou como um alto-falante de 16 Ohm de baixa impedância. Isso resulta em um alto-falante versátil que pode ser usado em qualquer local e em qualquer aplicação. O gabinete é feito de ABS PP4 reforçado de alta qualidade, com grade de alumínio. O design do MASK6C garante alta qualidade e desempenho duradouro em uso interno e externo, mesmo sob condições climáticas extremas. O MASK6CT possui um poderoso woofer de cone de papel revestido de 6,5” e um tweeter de domo de seda de 1” que resulta em alto SPL e distorção extremamente baixa. Isso garante uma clareza sem precedentes em todo o espectro de frequência. A proteção integrada de 3 etapas e os componentes de alta qualidade tornam o MASK6CT um alto-falante ultraconfiável e à prova de falhas, mesmo em cargas de alta potência. Graças ao design revolucionário do suporte ClickMount, o MASK6CT é rápido e fácil de instalar. Os cliques predefinidos no ClickMount garantem um alinhamento perfeito para cada alto-falante. Com o sistema discreto de gerenciamento de cabos, nível de bolha integrado e conectores de entrada/saída, todo o cabeamento é feito no suporte.

    Disponível em preto ou branco.

    Especificação
    • Keywords: mask6ct, mask 6ct, loudspeaker, loud speaker, speaker, cabinet, surfacemount, surface mount, mount, 70/100 volt, 70 volt, 100 volt, low impedance, clickmount, 16 ohm, public address, background, music, retail, hospitality, aluminium grill, indoor, outdoor, extreme weather, low distortion, high spl, pp4 abs,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamask6ct_desono-surface-mount
    • Familia de productoDesono
    • Grupo de produtosDesono Surface Mount
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers