Publicar produtos
Desono™ MASK8F Two-Way 8-Inch Surface Mount Loudspeaker
Desono™ MASK8F Two-Way 8-Inch Surface Mount Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ MASK8F Two-Way 8-Inch Surface Mount Loudspeaker

    Traduzido por Google,

    O MASK8F é um robusto alto-falante bidirecional de baixa impedância de 8” com design atemporal adequado para música de fundo até música de 'nível de dança'. Este alto-falante de gabinete de madeira foi especialmente projetado para produzir um som hi-fi completo em um nível de potência mais alto sem usar um subwoofer.

    O MASK8F tem um woofer de cone de papel revestido de 8” muito poderoso. Juntamente com o tweeter de domo de seda resfriado por ferro-fluido em uma corneta Waveguide, isso resulta em um alto SPL, uma distorção ultrabaixa e um som que se aproxima da qualidade do monitor de estúdio. O protetor de proteção de 2 etapas de reinicialização automática integrado, juntamente com os componentes de qualidade, torna o MASK8F um alto-falante à prova de falhas, mesmo em cargas de alta potência! Depois de montar o suporte na parede, a luva no suporte torna bastante fácil e seguro fixar os alto-falantes MASK8F, mesmo em posições desconfortáveis. O gabinete tem vários pontos de montagem roscados na parte traseira, superior e lateral do gabinete. Dessa forma, o gabinete pode ser montado ou podem ser usados grampos de montagem. O MASK8F é fornecido com um suporte de montagem em U de metal.

    Disponível em preto ou branco.

    Especificação
    • Keywords: mask8f, mask 8f, loudspeaker, loud speaker, speaker, 8', 8 inch, high spl, two-way, full range, full-range, cabinet, pole mount, waveguide horn, bracket, mount, wall, ultra low distortion, low distortion, ip40, ip 40, ip rating,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamask8f_desono-surface-mount
    • Familia de productoDesono
    • Grupo de produtosDesono Surface Mount
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers