Publicar produtos
MDS.INT Interface and PSU for Microphone Discussion System
Biamp

MDS.INT Interface and PSU for Microphone Discussion System

Traduzido por Google,

O sistema de discussão de microfone MDS é um sistema de discussão de mesa de tamanho pequeno a médio altamente flexível. Este sistema de áudio fácil de configurar e usar é a solução perfeita para salas de reunião, salas de diretoria e salas de conferência médias. Este sistema de discussão consiste em uma unidade de presidente (MDS.CHAIR) e até 19 unidades de delegado (MDS.DEL). A interface de conexão (MDS.INT) está localizada no início da cadeia de microfones.

Este sistema MDS tem um design exclusivo de loop de circuito com uma configuração fácil usando cabos CAT5 padrão para conectar até 20 unidades em uma cadeia (cada microfone e adaptador de comutação pode ser localizado em qualquer lugar no loop). Quando o presidente pressiona o botão mudo, apenas a unidade do presidente ficará ativa e todos os delegados serão silenciados e desativados. Os delegados podem pressionar um botão para falar no microfone pescoço de ganso flexível. O MDS.INT se conecta facilmente a qualquer pré-amplificador ou matriz com uma entrada MIC com amplo controle de ganho (cerca de +20dB de ganho necessário), permitindo controlar o volume e/ou usar a saída de gravação para gravar a reunião.

Especificação
  • Keywords: mds.int, mds, mds interface, mds psu, mds interface and psu, discussion system, delegate mic, delegate microphone, chair micrphone, board room, meeting room, executive, tabletop discussion system, microphone discussion system,

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamds-int_commercial-audio-microphone
  • Familia de productoCommercial Audio
  • Grupo de produtosCommercial Audio Microphones
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação