Publicar produtos
MPH31-G Horn Loaded Sound Projector
Biamp

MPH31-G Horn Loaded Sound Projector

Traduzido por Google,

O MPH31 é um projetor de som com buzina adequado para instalações de baixa impedância e 100 volts. As aplicações mais comuns são áreas ruidosas onde você precisa que o som seja mais diretivo. É com certeza a solução ideal para salas de produção, armazéns... Certifique-se de que todos ouviram sua mensagem alta e clara.

O MPH31 foi projetado especialmente para música de fundo ao ar livre, mas também é aplicável em qualquer outro local onde você queira se beneficiar da carcaça robusta e classificação IP54. Este projetor de música com buzina pode operar em 30, 15, 7,5 e 4 watts em um sistema de 100 volts usando o interruptor simples e de fácil acesso na parte de trás do alto-falante.

Se você está procurando uma solução de som balanceado para reprodução de música e fala, o MPH31 se apresenta como um alto-falante muito apreciado e com muitas possibilidades. Os instaladores simplesmente adoram o fato de não precisarem abrir o gabinete para conectar os fios dos alto-falantes.

Especificação
  • Keywords: apart, projector, horn, mph31-g, mph31g, series, projector series, sound projector, 100 volt, 100volt, messages, advertisements, rust-free, rust free, parking lot, shopping, street, loading dock, warehouse, outdoor, background music, speech, loudspeaker, loud speaker, ip54 rating, ip54, loaded horn, low impedance, mph31,

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamph31_commercial-loudspeakers-projectors-horn
  • Familia de productoCommercial Loudspeakers
  • Grupo de produtosCommercial Loudspeakers Projectors Horns
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers