Publicar produtos
OVO8-BL 8" Powerful Two-Way Loudspeaker, Black
Biamp

OVO8-BL 8" Powerful Two-Way Loudspeaker, Black

Traduzido por Google,

OVO8 é um alto-falante bidirecional de 8' poderoso, de baixa impedância. Este alto-falante de gabinete de alta qualidade oferece graves profundos para um som vibrante. Este alto-falante poderoso, mas compacto, é fácil de integrar em qualquer sala grande, qualquer que seja o estilo interior.

O OVO8 vem em branco (-W).

O suporte incluído permite um posicionamento flexível, enquanto a robusta carcaça de plástico ABS garante anos de diversão musical sem problemas. Os grampos de cabo Quick-Fit garantem uma montagem rápida e fácil, mas o alto-falante também pode ser colocado independente em uma prateleira.

A carcaça do OVO8 é feita de plástico ABS. O alto-falante possui um woofer de cone de papel de 8', um tweeter de cúpula de seda de 1' e uma grade dupla de aço pintada.

Especificação
  • Keywords: ovo, ovo 8, ovo8, ovo8-bl, ovo8-w, 8', 8 inch, design, cabinet, low impedance, two-way, loud speaker, loudspeaker, speaker, wall mount, surface mount, bracket, background music, retail, stores, retail-store, residential, interior, style, wall bracket, freestanding, on shelf, free standing, black, white, paint, powerful, compact,

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaovo8_commercial-loudspeakers-surface-mount
  • Familia de productoCommercial Loudspeakers
  • Grupo de produtosCommercial Loudspeakers Surface Mount
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers