Publicar produtos
PA2240BP 2-Channel Bridgeable Power Amplifier, 2 x 240W @ 100 Volt
PA2240BP 2-Channel Bridgeable Power Amplifier, 2 x 240W @ 100 Volt
    Biamp

    PA2240BP 2-Channel Bridgeable Power Amplifier, 2 x 240W @ 100 Volt

    Traduzido por Google,

    O PA2240BP é um amplificador de potência de 100 volts de 2 canais, conectável e ultraconfiável que pode ser usado em todos os seus grandes projetos de 100 volts. Ele pode ser configurado como um amplificador de 2 canais (2 x 240 watts) ou pode ser conectado a um amplificador de potência de 1 x 480 watts se você precisar alimentar um grande grupo de alto-falantes de até 480 watts.

    Ambos os canais possuem entrada de programa e prioridade com controle independente de graves e agudos que garante uma excelente experiência sonora, mesmo em condições acústicas difíceis. A entrada prioritária de emergência pode ser ativada por fechamento de contato para substituir a entrada de programa ou música.

    O PA2240BP opera em 230V AC e 24V DC, o que o diferencia de outros amplificadores de potência. Desta forma, a unidade pode ser facilmente utilizada em sistemas de evacuação em conformidade com a norma EN60849. Como todos os controles do PA2240BP estão localizados no painel traseiro, alterações nas configurações do amplificador por pessoas não autorizadas ou não qualificadas podem ser evitadas.

    Especificação
    • Keywords: pa2240bp, pa 2240bp, 2240bp, 2240 bp, 2240, bridgeable, power amplifier, power amp, amplifier, 2x240w, 2x240 watts, 2-channel, 2 channel, evacuation system, compliant, en60489, 2 outputs, 2 channel outputs, 2 inputs, fan cool, emergency input, emergency priority, music input,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapa2240bp_commercial-audio-power-amplifier
    • Familia de productoCommercial Audio
    • Grupo de produtosCommercial Audio Power Amplifiers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio amplifiers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 23 11
    • Título OmniclassStereo Amplifiers