Publicar produtos
PA240P 1-Channel Power Amplifier, 1 x 240W @ 100V
PA240P 1-Channel Power Amplifier, 1 x 240W @ 100V
    Biamp

    PA240P 1-Channel Power Amplifier, 1 x 240W @ 100V

    Traduzido por Google,

    O PA240P é um amplificador de potência de tensão constante de 240 watts totalmente equipado que pode atender a todos os seus requisitos. É o dispositivo para construir aplicações de som industrial profissional maiores. Além da alta confiabilidade e das funções básicas de um amplificador de potência o PA240P se destaca acima de produtos similares pela inclusão de suas características técnicas extras, possibilidades e proteção.

    A unidade é capaz de acionar linhas de alto-falantes de 4 ohms ou de tensão constante (50 – 70 – 100 volts). O amplificador possui uma entrada para música ambiente (com link through) e uma entrada de linha prioritária (para mensagens de paging ou evacuação), que pode ser ativada por fechamento de contato.

    O controle de tons graves e agudos garante uma excelente experiência sonora, mesmo em condições acústicas difíceis. O PA240P vem com uma tampa de proteção metálica removível para que pessoas não autorizadas não possam alterar os controles de volume, graves e agudos do amplificador no painel frontal.

    O volume da entrada do programa pode ser definido na frente e o volume da entrada prioritária na parte traseira do amplificador. Quando a entrada prioritária for ativada, saídas de 24 Vcc estarão disponíveis para ativar relés prioritários de atenuadores de alto-falantes ou outros dispositivos.

    Especificação
    • Keywords: pa240p, pa 240p, 240p, 240 p, power amplifier, power amp, amplifier, 1x240w, 1x240 watts, 1-channel, 1 channel, evacuation system, compliant, en60489, 1 output, 1 channel output, 1 input, fan cool, emergency input, emergency priority, music input,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapa240p_commercial-audio-power-amplifier
    • Familia de productoCommercial Audio
    • Grupo de produtosCommercial Audio Power Amplifiers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio amplifiers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 23 11
    • Título OmniclassStereo Amplifiers