Publicar produtos
Parlé CBC 2500 CM ceiling mounted, all-in-one conferencing bar - Cable Mount
Parlé CBC 2500 CM ceiling mounted, all-in-one conferencing bar - Cable Mount
Parlé CBC 2500 CM ceiling mounted, all-in-one conferencing bar - Cable Mount
Parlé CBC 2500 CM ceiling mounted, all-in-one conferencing bar - Cable Mount
    Biamp

    Parlé CBC 2500 CM ceiling mounted, all-in-one conferencing bar - Cable Mount

    Traduzido por Google,

    O Parlé CBC 2500 CM é uma barra de conferência completa para montagem no teto, ideal para espaços de colaboração onde a instalação na parede pode ser difícil. Com um design elegante que permite a suspensão em qualquer teto aberto por meio de dois cabos discretos, o kit CBC 2500 CM é instalado de forma rápida e limpa, com dois pontos de conexão fáceis e capas decorativas.

    Com cancelamento de eco acústico (AEC) e redução de ruído por IA integrados, o CBC 2500 CM utiliza um conjunto de 27 microfones e a tecnologia Biamp Beamtracking™ para rastrear ativamente e mixar de forma inteligente as conversas ao redor da sala. Dois alto-falantes inteligentes utilizam compensação de distorção e tecnologia de aprimoramento dinâmico de graves para criar um áudio envolvente com reprodução de voz superior.

    O CBC 2500 CM também conta com o Biamp Launch, um sistema de ajuste automático que otimiza o áudio para cada espaço de conferência específico.

    • Certificado para Microsoft Teams e Zoom.
    • Barra de áudio multifuncional para conferências, montada no teto, ideal para espaços de colaboração em ambientes com teto aberto.
    • Inclui a barra de áudio para conferências Parlé ABC 2500, cabos de conexão rápida e kit de montagem no teto com capas decorativas.
    • A tecnologia de rastreamento de feixe rastreia ativamente e mistura conversas de forma inteligente.
    • Algoritmo de redução de ruído por IA para reprodução de voz nítida
    • Biamp Launch para sintonia automática com um toque
    • alto-falantes inteligentes de baixa distorção
    • Biamp Launch para sintonia automática com um toque
    • Indicadores LED para o estado mudo
    • Garantia de 3 anos


    Conteúdo:

    • (1) Parlé ABC 2500 bar
    • (1) Placa de montagem com plugue central
    • (2) Capas de cabo decorativas de 39 polegadas (1 m)
    • (2) Cabos de aeronaves de 10 pés (3 m)
    • (2) Presilhas de cabo com conexão rápida
    • (2) Parafusos de olhal (tipo parafuso de fixação)
    • (1) Cabo USB 3.0 de 10 metros (33 pés)
    • (1) Extensor de energia de 33 pés (10 m)
    Especificação
    • GENERAL
      Height3.9 inches (100 mm)
      Width37 inches (940 mm)
      Depth2.5 inches (64 mm)
      Weight9.6 lbs (4.4 kg)
      Kit Contents(1) Parlé ABC 2500 Bar
      (1) Mounting plate with center plug
      (2) Decorative cable covers 39-inches (1m)
      (2) Aircraft Cables 10 feet (3m)
      (2) Cable grippers with quick connect
      (2) Eye bolts (Lag Screw Type)
      (1) USB 3.0 cable 33 feet (10m)
      (1) Power extender 33 feet (10m)
      ENVIRONMENTAL
      Ambient Operating Temperature Range32 - 104° F (0 - 40° C)
      Humidity0-90% (non-condensing)
      Altitude0-10,000 ft (0-3000m) MSL
      POWER
      PowerPOWER SOURCES USB-C: 60W
      External Power Supply: 100-240VAC 50/60Hz (12VDC, 4.74A)
      LOUDSPEAKER
      BeamwidthNominal Beamwidth (H x V): 180° x 180°
      Transducers2x 2.5 in (60 mm) full range
      Sensitivity(@ 1m, 2.83V): 84 dB
      AUDIO
      MicrophoneMicrophone Technology: 27-Element Digital Array
      Frequency Response (100 Hz - 8 kHz): -10dB
      Polar Pattern: Active Beamformed
      Pickup Range (25dBA noise floor): > 23 feet (7 m)
      SNR (@ 1kHz, 94dB SPL, A-Weighted): 69 dB
      Maximum SPL (@ 1kHz, THD < 10%): 130 dB
      Indicators: Mute Indicator
      (Green/Red/Off LEDs)
      Sensitivity (@ 1Pa): > -37dBFS ± 1dB
      Microphone Data Rate Output: 48 kHz
      Audio Processing: AEC (Acoustic Echo Cancellation)
      Noise Reduction: AI filter
      Input TypeINTERFACES
      USB 3.0: 1x Type C
      Assistive Listening Feed: 1x 3.5mm mono balanced
      ImpedanceNominal Impedance: 4Ω
      THD+N(@ 1kHz): < 0.2%
      Frequency Response(57 Hz - 20 kHz): -10 dB
      SPLRated Maximum SPL (@ 1m): 90 dB (continuous)
      96 dB (peak)
      CERTIFIED SOLUTIONS
      Microsoft TeamsMicrosoft Teams Certified
      ZoomZoom Certified
      COMPLIANCE
      CertificationsFCC Part 15B (USA)
      CE Marked (Europe)
      UL and C-UL listed (USA and Canada)
      RoHS Directive (Europe)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaparle-cbc-2500-cm-ceiling-mounted-all-in-one-conferencing-bar-cable-mount
    • Familia de productoParlé
    • Grupo de produtosConferencing Bars
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-16
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio