Publicar produtos
Parlé™ TCM-1A AVB Beamtracking™ Pendant Microphone & PoE+ Amplifier
Biamp

Parlé™ TCM-1A AVB Beamtracking™ Pendant Microphone & PoE+ Amplifier

Traduzido por Google,
O Parlé TCM-1A é um microfone de teto AVB e amplificador PoE+ composto por um microfone suspenso e caixa plenum. Cada microfone inclui a tecnologia Beamtracking com três zonas de 120 graus, fornecendo cobertura total de 360 graus do espaço da reunião. A caixa plenum é equipada com um conector RJ-45 adicional para conexões em cadeia; um máximo de três microfones são permitidos por daisy chain (requer um TCM-1 ou TCM-1A, mais até dois TCM-1EX). O amplificador PoE+ de 2 canais inclui um limitador interno, potência selecionável e um modo burst para lidar com sinais de pico.
Especificação
    • Beamtracking technology actively tracks and intelligently mixes conversations
    • Three 120° zones for 360° coverage
    • Pendant microphone available in either white or black
    • Plenum box includes a PoE+ amplifier:
      • Two channels; 4W continuous per channel
      • Burst mode to handle peak loads; supports up to 40W (4O) or 30W (8O) per channel
      • Software-selectable power vs. channel count
      • Includes internal limiter function
    • Optional tile bridge mounting accessory available
    • LED mute status indicator
    • User-adjustable mic height
    • Evaluated to the requirements of UL 2043 and is suitable for use in air handling spaces
    • Additional RJ-45 for daisy-chain connection to a TCM-1EX microphone (maximum of three mics per daisy chain)
    • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
    • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

    Keywords: tesira, parle, tesira parle, parle microphone, parle microphones, microphones, microphone, mics, beamtracking, beam tracking, beamtracking microphone, beamtracking microphones, parle beamtracking, parle beam tracking, parle tcm-1a, parle tcm1a, parle tcm 1a, parle tcm, tcm, tcm-1a, tcm 1a, tcm1a, pendant, pendant microphone, pendant mic, pendant microphones, pendant mics, parle pendant, parle tcm-1a pendant, parle tcm pendant, parle tcm 1a pendant, parlé, tesira parlé, parlé microphone, parlé microphones, parlé beamtracking, parlé beam tracking, parlé tcm-1a, parlé tcm1a, parlé tcm 1a, parlé tcm, tcm, tcm-1a, tcm 1a, tcm1a, parlé ceiling, parlé tcm-1a pendant, parlé tcm pendant, parlé tcm 1a pendant, plenum,

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaparle-tcm-1a_parle-microphone
  • Familia de productoParlé
  • Grupo de produtosParlé Microphones
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação