Publicar produtos
Parlé™ TCM-1EX Expansion AVB Beamtracking™ Pendant Microphone
Biamp

Parlé™ TCM-1EX Expansion AVB Beamtracking™ Pendant Microphone

Traduzido por Google,
O Parlé TCM-1EX é um microfone de teto AVB de expansão destinado a ser usado como um segundo e terceiro microfone em conjunto com um TCM-1 ou TCM-1A; ele não pode operar como um dispositivo autônomo. Cada microfone inclui a tecnologia Beamtracking com três zonas de 120 graus, fornecendo cobertura total de 360 graus do espaço da reunião. A caixa plenum é equipada com um conector RJ-45 adicional para conexões em cadeia; um máximo de três microfones são permitidos por daisy chain (é necessário um TCM-1 ou TCM-1A, mais até dois TCM-1EX).
Especificação
    • Must be used with a Parlé TCM-1 or TCM-1A microphone
    • Beamtracking technology actively tracks and intelligently mixes conversations
    • Three 120° zones for 360° coverage
    • Evaluated to the requirements of UL 2043 and is suitable for use in air handling spaces
    • Pendant microphone available in either white or black
    • Optional tile bridge mounting accessory available
    • Additional RJ-45 for daisy-chain connection to a TCM-1EX microphone (maximum of three mics per daisy chain)
    • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
    • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

    Keywords: tesira, parle, tesira parle, parle microphone, parle microphones, microphones, microphone, mics, beamtracking, beam tracking, beamtracking microphone, beamtracking microphones, parle beamtracking, parle beam tracking, parle tcm-1ex, parle tcm1ex, parle tcm 1ex, parle tcm, tcm, tcm-1ex, tcm 1ex, tcm1ex, pendant, pendant microphone, pendant mic, pendant microphones, pendant mics, parle pendant, parle tcm-1ex pendant, parle tcm pendant, parle tcm 1ex pendant, parlé, tesira parlé, parlé microphone, parlé microphones, parlé beamtracking, parlé beam tracking, parlé tcm-1ex, parlé tcm1ex, parlé tcm 1ex, parlé tcm, tcm, tcm-1ex, tcm 1ex, tcm1ex, parlé ceiling, parlé tcm-1ex pendant, parlé tcm pendant, parlé tcm 1ex pendant

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaparle-tcm-1ex_parle-microphone
  • Familia de productoParlé
  • Grupo de produtosParlé Microphones
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação