Publicar produtos
Cambridge QT X 300/300D Sound Masking Control Module
Biamp

Cambridge QT X 300/300D Sound Masking Control Module

Traduzido por Google,

O módulo de controle Cambridge Qt® X 300/300D é um gerador de mascaramento de som, controlador, equalizador de banda de terceira oitava e amplificador, com duas entradas de áudio auxiliares para permitir a distribuição de áudio de controladores de paginação e/ou tocadores de música (de fundo). O Qt X 300/300D controla até três zonas de padrão Qt ou emissores ativos. O módulo de controle Qt X 300/300D é um controlador de rede compacto de três zonas adequado para instalações de até 36.000 pés quadrados (3.345 m 2 ). Cada zona pode ser ajustada independentemente para máscaras e níveis de áudio auxiliares e espectros. Ambos os modelos apresentam compatibilidade total com o software de gerenciamento de sistema SageVue™ da Biamp. Quando vários controladores são incluídos em um único sistema, as entradas de áudio podem ser compartilhadas entre todos os controladores via AVB ou Dante (300/D).

Especificação
  • Keywords: qt x 300, qt x 300d, qtx300, qtx300d, qt x300, qt x300d, qtx 300, qtx 300d, dante, avb, masking generator, sound masking generator, audio distribution, paging, paging controllers, background, background music, 3 zone, three zone, qt standard, qt active, emitter, control module, independent, 300/d, audio input, networkable controller, band equalizer, amplifier, wall mount, rack mount, rackable, up to 36,000 square feet, 36000 sq ft,

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaqt-x-300_masking-generator
  • Familia de productoCambridge
  • Grupo de produtosMasking Generators
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio