Publicar produtos
R.15COAX Two-Way 6.5-Inch Coaxial Weather-Resistant Loudspeaker
Biamp

R.15COAX Two-Way 6.5-Inch Coaxial Weather-Resistant Loudspeaker

Traduzido por Google,

Os modelos ultracompactos R.15 e R.35 oferecem aos projetistas de sistemas maior flexibilidade, oferecendo reprodução de música amplamente aprimorada, padrões de cobertura adicionais e saída mais alta em gabinetes atraentes que podem ser pintados. O R.15COAX e o R.35COAX usam drivers de compressão HF de saída de 1,25 polegadas idênticos, apresentando o plugue de fase Tru-Phase™ exclusivo da Comunidade e a tecnologia Carbon Ring Cone™. Ambos os modelos incluem drivers LF carregados na frente em gabinetes altamente reforçados para reprodução natural e não ressonante de baixa frequência, enquanto a sonoridade idêntica garante uma experiência de audição uniforme.

CONTROLADORES DE ALTO-FALANTE AMPLIFICADOS
Community ALC404D é recomendado para este produto. Os modelos ALC de maior potência também podem ser usados com segurança.

Especificação
  • Keywords: ultra-compact coaxial two-way, two-way loudspeaker, two-way speaker, r.15coax, r.15 coax, r15coax, r 15 coax, r15, r.15, coax, r-15coax, r-15 coax

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicar-15coax_community-point-source
  • Familia de productoCommunity
  • Grupo de produtosCommunity Point Source
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers