Publicar produtos
R.35-3896-EN Three-Way Full-Range (90°X 60°) Weather-Resistant Loudspeaker
Biamp

R.35-3896-EN Three-Way Full-Range (90°X 60°) Weather-Resistant Loudspeaker

Traduzido por Google,

O R.35-3896-EN é um alto-falante triaxial de cone de anel de carbono de 8 polegadas com certificação EN54-24, apresentando a tecnologia MultiSource Waveguide ™ exclusiva da Community, que integra habilmente a saída de drivers de compressão de médio porte duplos e um driver de compressão HF de saída de 1 polegada em uma única fonte coerente. Totalmente passivo, ele é dublado para reprodução musical plana sem EQ e oferece níveis de SPL líderes de classe para um alto-falante de seu tamanho.

O R.35-3896-EN atende à necessidade de um alto-falante compacto de alto desempenho para áreas de preenchimento e suplementares em locais maiores e para locais menores que desejam estar em conformidade com os padrões EN54. Com excelente qualidade de voz e música, o R.35-3896-EN é igualmente adequado para uso interno e externo em uma ampla variedade de aplicações, incluindo música de fundo e de primeiro plano e sistemas de anúncio em A/V corporativo, centros de lazer, piscinas, teatros, boates, shopping centers, estádios, navios de cruzeiro, parques temáticos e fábricas.

A bobina de voz de 3 polegadas de alta saída e o driver LF de cone de anel de carbono de 8 polegadas apresentam um design de estrutura sem flange que permite uma área de cone quase equivalente a um driver típico de 10 polegadas, resultando em alta sensibilidade e maior extensão LF. O ponto de cruzamento passivo baixo LF/MR resulta em melhor controle do padrão de médios e eliminação da coloração da buzina na resposta LF. Com um autoformador integrado, o R.35-3896-EN é certificado para uso em aplicações de sistemas distribuídos de 100V.

CONTROLADORES DE ALTO-FALANTE AMPLIFICADOS
A comunidade ALC404D é recomendada para este produto. Modelos ALC de maior potência também podem ser usados ​​com segurança.

Especificação
  • Keywords: carbon ring cone loudspeaker, carbon ring, cone, carbon ring cone, r.35-3896-en, r.35, 3869, en, R35-3896-en, r.35 3896 en, r35, r353896en

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicar-35-3896-en_community-en54-24
  • Familia de productoCommunity
  • Grupo de produtosCommunity En54 24
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers