Publicar produtos
R.5COAX 2-Way Coaxial Weather-Resistant Full-Range Loudspeaker
Biamp

R.5COAX 2-Way Coaxial Weather-Resistant Full-Range Loudspeaker

Traduzido por Google,

O maior membro da família coaxial, o R.5COAX de 12 polegadas apresenta a mesma alta sensibilidade e alta saída do R.35COAX, mas com uma extensão LF ainda maior. O driver LF exclusivo da comunidade e o driver de compressão carregado com corneta de saída de 1 polegada produzem uma ampla gama, resposta de frequência musical suave com alta eficiência, garantindo reprodução de música de alta fidelidade e excelente projeção de fala clara e inteligível com distorção muito baixa.

CONTROLADORES DE ALTO-FALANTE AMPLIFICADOS
Community ALC404D é recomendado para este produto. Os modelos ALC de maior potência também podem ser usados com segurança.

Especificação
  • Keywords: compact full-range coaxial two-way, two-way loudspeaker, two-way speaker, r.5coax, r.5 coax, r5coax, r 5 coax, r5, r.5, coax, r-5coax, r-5 coax

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicar-5coax_community-point-source
  • Familia de productoCommunity
  • Grupo de produtosCommunity Point Source
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers