Publicar produtos
REVAMP1680 16-Channel Bridgeable Digital Power Amplifier, 16 x 80W
REVAMP1680 16-Channel Bridgeable Digital Power Amplifier, 16 x 80W
    Biamp

    REVAMP1680 16-Channel Bridgeable Digital Power Amplifier, 16 x 80W

    Traduzido por Google,

    O REVAMP1680 é um amplificador de potência digital profissional de 16 canais com potência de saída de 16 x 100 watts a 4 ohms, mas a unidade também pode ser conectada a 8 x 200 watts a 8 ohms. Este amplificador alto de unidade de 3 racks com separação de canal muito alta também possui uma fonte de alimentação analógica dupla com transformadores de potência toroidais. O consumo de energia em espera é muito baixo, menos de 0,5 watts.

    Outro recurso inteligente do REVAMP1680 é a fonte de alimentação em modo de espera com várias opções de ligar/desligar automaticamente. Você pode ligar ou desligar a unidade por meio de uma entrada de gatilho. A entrada do acionador é ideal quando você deseja ligar o amplificador de potência automaticamente usando um sinal de acionamento externo AC ou DC proveniente do seu sistema de áudio. O amplificador será ligado enquanto a tensão de disparo estiver presente. Como alternativa, você pode definir o modo de ativação na posição de disparo de áudio: o amplificador liga automaticamente quando um sinal de áudio suficientemente forte está presente na entrada e desliga automaticamente após alguns minutos de silêncio.

    Este amplificador está equipado com 2 entradas de barramento estéreo com passagem. Essas entradas de bus são ideais quando você deseja ouvir o mesmo sinal de áudio em diferentes zonas de saída com as vantagens de precisar de menos cabos de áudio e a instalação pode ser feita muito rapidamente.

    Especificação
    • Keywords: revamp, revamp 1680, rev amp, 1680, 16-channel, 16 channel, bridgeable, digital power amplifier, digital amp, power amp, power amplifier, 8x200watts, 8 x 200watts, analog power supply, switching mode, 2 stereo bus inputs, pass through, 16 output, 8 output, 16 output channels, 4 ohms, minimum impedance load,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarevamp1680_commercial-audio-power-amplifier
    • Familia de productoCommercial Audio
    • Grupo de produtosCommercial Audio Power Amplifiers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio amplifiers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 23 11
    • Título OmniclassStereo Amplifiers