O V2-3594 é um sistema de alto-falantes de três vias e faixa completa adequado para uso em uma ampla variedade de instalações fixas. Apresentando drivers de médios e de alta frequência carregados com chifres, o V2-3594 fornece controle de padrão aprimorado em designs bidirecionais, tornando-os adequados quando a inteligibilidade e a clareza musical se mostram desafiadoras, como em espaços grandes e reverberantes. Os padrões de chifre de 90° x 40° fornecem uma cobertura apertada e controlada, particularmente útil em salas que são mais largas do que profundas. Extremamente poderoso com distorção excepcionalmente baixa, o V2-3594 é ideal para aplicações como cultos contemporâneos, clubes de música e dança, reforço de som teatral e outros trabalhos exigentes. O design trapezoidal permite que seja agrupado com unidades semelhantes, formando matrizes poderosas. O gabinete pode ser suspenso de seus pontos de fixação roscados M10 usando uma variedade de hardware opcional disponível na Community ou pode ser instalado usando um dispositivo de montagem de terceiros. Com resposta estendida de alta frequência, saída de baixa distorção, resposta de graves forte e precisa e controle de padrão preciso, o V2-3594 é um executor versátil para uso em aplicações de música e fala que exigem reforço de som de alta qualidade e alta potência a um preço acessível . Os modelos incluem um design de chifre giratório que permite a dispersão ideal nas posições de montagem vertical ou horizontal.
CONTROLADORES DE ALTO-FALANTE AMPLIFICADOS
Community ALC404D é recomendado para este produto. Os modelos ALC de maior potência também podem ser usados com segurança.