Publicar produtos
SPH20 360° Dispersion Sphere Loudspeaker
Biamp

SPH20 360° Dispersion Sphere Loudspeaker

Traduzido por Google,

O SPH20 é um alto-falante esférico de cone duplo de 100 volts com um cone de dispersão especial integrado que oferece uma ampla dispersão de 360°. Esses alto-falantes permitem que uma dispersão de som alta e ampla seja produzida com um número mínimo de alto-falantes. O SPH20 é a solução mais econômica para música de fundo ou fala em instalações com tetos altos onde você precisa cobrir uma área extensa, como armazéns, supermercados e edifícios industriais.

Este alto-falante esférico oferece música natural e alta inteligibilidade de fala para anúncios. O SPH20 possui um invólucro de plástico ABS e um woofer de cone duplo de papel revestido de 8”. Este alto-falante tem várias tomadas de energia (transformador de 20 – 10 – 5 – 2,5 watts de 100 volts) e possui uma classificação IP63, o que torna o alto-falante à prova de umidade e UV. Está incluído um cabo de 3,3 m com cordão de segurança no interior. Os alto-falantes SPH20 podem ser pintados em qualquer cor.

Especificação
  • Keywords: sph20, 360°, 360 degree, sphere, pendant, loudspeaker, speaker, loud speaker, 100 volt, background, music, speech, high ceiling, expansive area, warehouse, supermarket, industrial, building, apart,

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasph20_commercial-loudspeakers-pendant
  • Familia de productoCommercial Loudspeakers
  • Grupo de produtosCommercial Loudspeakers Pendant
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers