Publicar produtos
Impera™ SR-2 Switching Relay
Biamp

Impera™ SR-2 Switching Relay

Traduzido por Google,

O Impera SR-2 é uma unidade de dois relés projetada para aplicações simples quando apenas uma comutação mínima é necessária, como levantar e abaixar uma tela. O controle é feito através de entradas dedicadas, uma para cada relé, aceitando sinais de controle de um controlador Impera. São fornecidas conexões de relé de alta tensão separadas, bem como uma conexão de “modo de tela” dedicada. São fornecidos botões de teste para acionamento manual dos relés, com LEDs para indicação do estado do relé (aberto ou puxado).

Especificação
    • Two relays assignable to screen mode or low voltage applications
    • Dedicated connection mode for screen or projector lift
    • Relays may be used for switching either high or low voltage
    • Test buttons enable testing of relay functions during installation
    • Installs quickly and easily in drop ceilings
    • Internal tabs for securing cables
    • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

    Keywords: impera, sr-2, impera sr-2, impera sr 2, sr2, switching relay

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasr-2_switching-relay
  • Familia de productoImpera
  • Grupo de produtosSwitching Relays
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles