Publicar produtos
V2-1296 12-Inch, Two-Way, Full-Range Loudspeaker System (90° x 60°)
Biamp

V2-1296 12-Inch, Two-Way, Full-Range Loudspeaker System (90° x 60°)

Traduzido por Google,

O V2-1296 é um sistema de alto-falante bidirecional de alcance total adequado para uso em um amplo espectro de instalações fixas. Compacto e extremamente poderoso, o V2-1296 lida com aplicações que vão desde clubes de jazz e apresentações AV até apresentações de rock and roll. Seu design trapezoidal permite que seja agrupado com unidades semelhantes, formando matrizes poderosas. O padrão de 90º x 60º torna o V2-1296 ideal para aplicações que exigem um amplo ângulo de cobertura, como em ambientes mais largos do que profundos. O gabinete pode ser suspenso de seus pontos de fixação roscados M10 usando uma variedade de hardware opcional da Community ou pode ser instalado usando um dispositivo de montagem de terceiros. O V2-1296 fornece resposta de alta frequência estendida, saída de baixa distorção, uma resposta de graves forte e forte e controle de padrão preciso. Apresentando crossovers cuidadosamente projetados que fornecem resposta de potência acústica plana através da região crítica de médio alcance e circuitos de proteção de driver DYNA-TECH ™ exclusivos da Comunidade, o V2-1296 é um executor versátil para uso em aplicações de música e fala que exigem alta qualidade, alto potência de reforço de som a um preço acessível.

CONTROLADORES DE ALTO-FALANTE AMPLIFICADOS
Community ALC404D é recomendado para este produto. Os modelos ALC de maior potência também podem ser usados com segurança.

Especificação
  • Keywords: v2-1296, v21296, v2 1296, 1296, v2, medium power point source, power point source, power point source loudspeaker, power point source loud speaker, power point source speaker, point source loudspeaker, point source loud speaker, point source speaker

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicav2-1296_community-point-source
  • Familia de productoCommunity
  • Grupo de produtosCommunity Point Source
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers