Publicar produtos
V2-212S Dual 12-Inch Subwoofer System
Biamp

V2-212S Dual 12-Inch Subwoofer System

Traduzido por Google,

O V2-212S é um sistema de subwoofer de driver duplo de baixo perfil projetado para aumentar e estender a saída de baixa frequência de qualquer sistema de alto-falantes de gama completa E ou V SÉRIE. Poderoso e com baixa distorção, o V2-212S produz uma saída de baixa frequência autoritária. O resultado é uma assinatura sonora profunda, mas forte, que pode lidar com quase todos os estilos musicais com facilidade. Construído solidamente em contraplacado de bétula com laminação cruzada, este subwoofer fornece uma resposta acústica precisa, incolor pela ressonância do gabinete. Seu tamanho pequeno o torna perfeito para clubes de jazz, bares, restaurantes, centros religiosos, apresentações AV e outras aplicações que requerem graves estendidos, mas não têm espaço disponível para instalar sistemas maiores e mais volumosos.

O invólucro pode ser suspenso de seus pontos de amarração roscados M10 ou simplesmente localizado no chão. Tal como acontece com todos os subwoofers, recomenda-se uma colocação de canto sempre que possível, a fim de aproveitar o efeito de limite acústico para a maior eficiência possível. O V2-212S inclui circuitos de proteção de driver DYNA-TECH™ exclusivos da Community para proteger contra condições de operação abusivas e também apresenta a tecnologia de evacuação de calor Cool-Coil™ patenteada da Community para minimizar a compressão de energia do driver de cone e garantir confiabilidade a longo prazo.

O V2-212S é um executor versátil para aplicações que exigem alta qualidade, alta potência e resposta estendida de baixa frequência a um custo razoável.

CONTROLADORES DE ALTO-FALANTE AMPLIFICADOS
Community ALC404D é recomendado para este produto. Os modelos ALC de maior potência também podem ser usados com segurança.

Especificação
  • Keywords: subwoofer, v2-212s, v2 212s, v2212s, v2, 212s, sub woofer, community subwoofer,

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicav2-212s_community-subwoofer
  • Familia de productoCommunity
  • Grupo de produtosCommunity Subwoofers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers