Controlador de DSP de áudio e alto-falante amplificado - 2 canais compartilhando 1200 W com Dante e AVB.
SÉRIE VOLTERA DM - Anteriormente indisponíveis neste segmento, os controladores de alto-falantes amplificados em rede Voltera DM apresentam o desempenho total de um Processador de Sinal Digital (DSP) Tesira autônomo, integrado ao chassi de 1 RU, fornecendo a capacidade de hospedar, selecionar, configurar e ajustar um sistema completo baseado em Tesira.
Configuráveis por meio do software Tesira ou VenueTune, os controladores de alto-falantes amplificados Voltera DM combinam perfeitamente amplificação e processamento em uma única solução de rede econômica, ideal para locais de pequeno e médio porte, como hotéis, restaurantes, varejistas e locais de culto.
Principais características
- NOVO: A biblioteca de alto-falantes ALAMOS configura automaticamente os perfis Tesira para centenas de alto-falantes Cambridge, Desono e Commercial Audio
- Compacto e potente — até 8 canais (Série D) ou 4 canais (Série DM) em apenas um RU
- Compatível com protocolos de rede AVB, Dante e AES67
- Equalização precisa de cosseno elevado abaixo de 160 Hz
- Equalizador de cosseno elevado controlado por grupo, tornando-o atraente para sistemas grandes
- Interface de mídia redundante
- Compartilhamento de energia de até +100% por canal
- Lo-Z ou Hi-Z por canal para suportar sistemas híbridos
- Capacidade de saída de alta tensão de pico
- Garantia de 5 anos