Publicar produtos
W2-2W8 Two-Way Dual 8-Inch Full-Range Weather-Resistant Loudspeaker
Biamp

W2-2W8 Two-Way Dual 8-Inch Full-Range Weather-Resistant Loudspeaker

Traduzido por Google,

O design simétrico apresenta 2 woofers de 8” flanqueando uma corneta de 120 x 60 para cobertura de ampla dispersão uniforme e consistente até 400 Hz. É ideal para reforço de som, preenchimento, preenchimento de borda de palco sob varanda, monitoramento e outras aplicações.

A exclusiva configuração “Super-V” moldada dos drivers LF oferece uma excepcional cobertura uniforme de faixa intermediária que seria impossível de criar com uma placa defletora de madeira plana convencional. A configuração do Super-V evita o colapso do padrão de cobertura horizontal em toda a sua extensão, especialmente a faixa crítica de voz, quando orientado em sua posição horizontal usual.

O gabinete e o painel frontal do alto-falante estruturalmente fortes e a grade Weather-Stop™ de três camadas oferecem resistência e durabilidade às intempéries. Todo o hardware exposto é de aço inoxidável ou alumínio revestido a pó. Está incluída uma forquilha de montagem revestida a pó de aço inoxidável.

CONTROLADORES DE ALTO-FALANTE AMPLIFICADOS
Community ALC404D é recomendado para este produto. Os modelos ALC de maior potência também podem ser usados com segurança.

Especificação
  • Keywords: compact premium performance two-way, W2-2w8, w22w8, w2 2w8, w2, 2w8, two-way, premium loudspeaker, premium loud speaker, premium loudspeaker

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaw2-2w8_community-point-source
  • Familia de productoCommunity
  • Grupo de produtosCommunity Point Source
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers