Publicar produtos
ZONE4R ZONE4 Wall Control Panel for Music Level & Source Select
ZONE4R ZONE4 Wall Control Panel for Music Level & Source Select
    Biamp

    ZONE4R ZONE4 Wall Control Panel for Music Level & Source Select

    Traduzido por Google,

    ZONE4R é um painel de controle remoto para o pré-amplificador multifuncional de 4 zonas ZONE4. O painel de controle oferece controle de nível de música, seleção de fonte e controle de nível de mixagem do microfone. Um visor digital nítido facilita o monitoramento do funcionamento da unidade.

    Os painéis remotos são fáceis de instalar e são conectados ao ZONE4 por um cabo CAT-5 padrão (ou superior). As terminações de cabo T-568A e T-568B podem ser usadas. O comprimento máximo aprovado do cabo CAT5 é de 100m por zona, de acordo com as circunstâncias. Parafusos de montagem estão incluídos. Uma caixa embutida (BBi1) e uma caixa traseira montada na superfície (BB1) estão disponíveis.

    O máximo de painéis de controle ZONE4R conectados a um único pré-amplificador ZONE 4 é de 8 peças em qualquer configuração (por exemplo, 2 painéis x 4 zonas ou 8 painéis x 1 zona ou qualquer outra combinação com um total de 8 painéis). Você pode conectar várias unidades ZONE4R à unidade principal ZONE4 usando o hub dividido RJ45.

    Especificação
    • Keywords: zone4r, remote control, zone 4r, zone4, 4-zone, 4 zone, panel, remote panel, cat5, cat-5, unique network address, zone control, zone control address, source selection, zone indication, four-zone,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazone4r_commercial-audio-control-interface
    • Familia de productoCommercial Audio
    • Grupo de produtosCommercial Audio Control Interfaces
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles