Publicar produtos
Floor Access Doors - Angle Frame

Floor Access Doors - Angle Frame

4.2 de 5 estrelas4.2(11 avaliações)
Traduzido por Google,

As portas de acesso ao piso com estrutura angular ou sem drenagem são projetadas para uso interno ou aplicações externas onde a infiltração de água ou líquido não é uma preocupação. Os produtos apresentam assistência de elevação projetada para fácil operação com uma mão e são reforçados para carregamento de pedestres.


Usos e aplicações
As portas de acesso ao piso fornecem acesso confiável ao equipamento armazenado no subsolo ou abaixo/entre os andares do edifício. As portas de acesso ao piso são comumente usadas para acesso entre pisos de edifícios ou para acessar cabos ou equipamentos localizados abaixo do nível do piso.


Montagem e Instalação
A instalação das portas de acesso ao piso BILCO é simplesmente uma questão de lançar a porta no piso, cofre ou estrutura. As portas são fornecidas com flanges de ancoragem ou tiras para manter a porta no lugar depois que o concreto estiver curado. A estrutura deve ser totalmente suportada por concreto ou aço para integridade estrutural.


Materiais e Acabamentos
As portas de acesso ao piso estão disponíveis em construção de alumínio ou aço de 1/4" (6,3 mm).


Códigos e Certificações
Todos os produtos BILCO são projetados para fornecer muitos anos de serviço sem problemas. Caso uma peça deixe de funcionar em uso normal dentro de um período de cinco (5) anos - ou mais, conforme indicado - a partir da data de compra, uma nova peça será fornecida gratuitamente.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanst3329
  • Familia de productoFloor Hatches
  • Grupo de produtosFloor Access Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
  • Uniclass 2015 CódigoTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoAccess doors and traps
  • Código CSI MasterFormat 201408 31 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Access Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 27 13
  • Título OmniclassAccess Doors

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia